製品の公開
TOP 5043
TOP 5043
    Figueras Seating

    TOP 5043

    Google翻訳”,

    TOP 5043 は、完全に交換可能な要素で構成されるモジュール式自動折りたたみシートです。このフィゲラスのシートは、映画館だけでなく、スタジアムやアリーナの最も高級なゾーン向けに特別に設計されています。

    シートとバックレストは、内部金属構造を備えた 2 つの成形ポリウレタン フォームのブロックで構成されており、インテグラル フォーム アップホルスタリー システムによって、縫い目やステッチがなく、クッション材がフォームに完全に統合されています。

    背もたれとシートパッドは解剖学的に形作られており、快適さを保証します。シートパッドには汚れの蓄積を防ぐため、いかなる種類の溝もありません。オプションで、背もたれにヘッドレストを組み込むこともできます。

    座面、背もたれ、ヘッドレストの背面にはポリプロピレン製のシェルを採用しており、丸洗いが可能で、背面の室内装飾に傷や汚れがつきにくくなっています。

    シートはシートベース内の非常に静かなダブルスプリングシステムによって自動的に折りたたまれ、室内を常にすっきりと保ち、ユーザーがシートから離れるときは静かな環境を保証します。

    シートは中央の台座に取り付けられ、安定した列を保証する剛性ブリッジで支えられています。

    アームレストは二重射出成形で、硬い部分にはポリプロピレンを、アームレストの表面には「柔らかい」エラストマーを組み合わせています。正面部分にはカップホルダーが内蔵されています。オプションでパッドを布張りにすることもできます。

    仕様
      • Minimum distance between axes: 54 cm.
      • Silent tip-up mechanism which requires no lubrication.
      • Integral Form System: integrates upholstery and internal frame in a single compact block with no seams.
      • The armrests incorporate a built-in cupholder.
      • Between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    技術仕様
    • Unique reftop-5043
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-30
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • Uniclass2015コードAc_40_65_02
    • Uniclass2015詳細Amphitheatre seating
    • MasterFormat 2014 コード12 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFixed Audience Seating
    • OmniClassNumber23-21 25 11 11
    • OmniClassタイトルAuditorium Seating
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (5)