製品の公開
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
    FireKing

    FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet

    Google翻訳”,

    災害が発生したときは、適切な鎧を持っていることを確認してください。ライセンスの事務処理、給与、ドキュメント、コンピューターの数字メディアなどのビジネス関連のアイテムを保護する場合でも、FireKingは信頼できるソリューションです。あなたのニーズを満たすために複数のファイリング配置で複数のサイズで利用できます。重要なことを保護することを念頭に置いて設計されています。

    引き出し間の断熱により、各引き出しは個別の耐火ユニットになります。スプリンクラーや消火ホースによる水害を防ぐように設計された耐水性。ドリルやピックに強い高セキュリティキーロック。レターまたはリーガルサイズのハンギングフォルダーに対応します。色:羊皮紙;全幅:31 1/8 "";全体の深さ:22 1/8 "";全高:273/4""。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Exterior: 31 3/16" (791 mm) x 27 3/4" (705 mm) x 22 1/8" (562 mm) 

      Interior: 25 3/16" (640 mm) x 10 3/8" (273 mm) x 15 1/8" (384 mm) 

      Weight: 456 lbs 

      2 Drawer - 31" Wide (2-3122-C)

    技術仕様
    • Unique refFireKing-2-3122-CPA-Classic-Lateral-File-Cabinet
    • コレクションセットCabinets
    • コレクションFireproof
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-24
    • エディション1
    • 高さ(inch)27.75
    • 幅(inch)31.19
    • 奥行き(inch)22.13
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)456
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • MasterFormat 2014 コード12 51 19
    • MasterFormat 2014 タイトルFiling Cabinets
    • OmniClassNumber23-13 25 11
    • OmniClassタイトルFireproofing