製品の公開
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
    FireKing

    FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File

    Google翻訳”,

    FireKingのコンパクトで柔軟なファイリング垂直ファイルキャビネットは、独自の家庭、個人のオフィス、および/または中小企業のニーズを満たすように完全に設計されています。耐久性の高い耐火ファイルキャビネットはすべて、最高品質の資産保護を提供するように細心の注意を払って設計およびテストされており、最も重要な法律文書またはレターサイズの文書に柔軟なファイリング機能を備えています。巧妙に設計されたFireShieldSafe-in-a-Fileは、上部のコンパートメントに1.3立方の金庫を隠し、下部の引き出しにレターやリーガルサイズのドキュメントをファイリングできるようにします。ホームオフィスに特別なアイテムと書類の両方を保管するのに最適です。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Exterior: 17 3/4" (449 mm) x 27 3/4" (705 mm) x 22 1/8" (562 mm) 

      Interior: 12 3/16" (310 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 15 1/8" (384 mm)

    技術仕様
    • Unique refFireKing-2R1822-C-Fireproof-2-Drawer-Vertical-File
    • コレクションセットCabinets
    • コレクションFireproof
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-24
    • エディション1
    • 高さ(inch)27.75
    • 幅(inch)22.13
    • 奥行き(inch)22.13
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)251
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • MasterFormat 2014 コード12 51 19
    • MasterFormat 2014 タイトルFiling Cabinets
    • OmniClassNumber23-13 25 11
    • OmniClassタイトルFireproofing