製品の公開
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
    FireKing

    FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet

    Google翻訳”,

    FireKingのSafe-In-A-Fileは、偽の上部引き出しパネルの後ろに広々とした金庫を隠すように巧妙に設計されています。 3段引き出し垂直リーガルサイズ31"奥行きSafe-In-A-File。各FireKingSafe-In-A-Fileキャビネットの最上部のファイルには、さらに強力な保護を提供する耐火金庫が含まれています。このSafe-In-A- A-Fileは、小規模またはホームオフィスに最適です。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Exterior: 20 13/16" (527 mm) x 40 1/2" (1029 mm) x 31 9/16" (802 mm) 

      Interior: 15 1/4" (387 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 26" (660 mm) 

      Weight: 644 lbs 

      Safe-in-a-File Cabinet - 3 Drawer - Legal ; 31" Depth (3-2131-C SF)

    技術仕様
    • Unique refFireKing-3-2131-CIWSF-Safe-In-A-File-Cabinet
    • コレクションセットCabinets
    • コレクションFireproof
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-24
    • エディション1
    • 高さ(inch)40.5
    • 幅(inch)20.81
    • 奥行き(inch)31.56
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)644
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • MasterFormat 2014 コード12 51 19
    • MasterFormat 2014 タイトルFiling Cabinets
    • OmniClassNumber23-13 25 11
    • OmniClassタイトルFireproofing