製品の公開
FireKing 3-4422-CPA 44 Inch Wide Lateral File Cabinet
FireKing 3-4422-CPA 44 Inch Wide Lateral File Cabinet
FireKing 3-4422-CPA 44 Inch Wide Lateral File Cabinet
    FireKing

    FireKing 3-4422-CPA 44 Inch Wide Lateral File Cabinet

    Google翻訳”,

    ラテラルファイルは、バーティカルファイルのすべての機能を洗練されたデザインで提供します。 2、3、4段の引き出しサイズで31 "、38"、44 "の幅があり、ULにリストされた高セキュリティのMedecoキーロックが付いています。すべてのモデルには、リーガルファイルを左右に吊るすハードウェアとレターファイルを前後に吊るすハードウェアが含まれています。オプションのクロスハンガーは、左右の文字ファイリングに使用できます。さまざまな追加のロックオプションが利用できます。また、垂直ファイルと同様に、9つの標準色で利用できます。カスタムカラーは、任意のファイルの仕様に合わせることができます。 -カスタムフィニッシュオーダーには料金が適用される場合があります。これらのファイルには、UL1時間の火災および衝撃の評価が含まれています。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Exterior: 44 1/2" (1128 mm) x 40 1/4" (1022 mm) x 22 1/8" (562 mm)
      Interior: 38 15/16" (988 mm) x 10 3/4" (273 mm) x 15 1/8" (384 mm)
      Weight: 791 lbs
      3 Drawer - 44" Wide (3-4422-C)

    技術仕様
    • Unique refFireKing-3-4422-CPA-44-Inch-Wide-Lateral-File-Cabinet
    • コレクションセットCabinets
    • コレクションFireproof
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-24
    • エディション1
    • 高さ(inch)40.25
    • 幅(inch)44.5
    • 奥行き(inch)22.13
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)791
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • MasterFormat 2014 コード12 51 19
    • MasterFormat 2014 タイトルFiling Cabinets
    • OmniClassNumber23-13 25 11
    • OmniClassタイトルFireproofing