製品の公開
FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet
    FireKing

    FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet

    Google翻訳”,

    FireKingのSafe-In-A-Fileは、偽の上部引き出しパネルの後ろに広々とした金庫を隠すように巧妙に設計されています。各FireKingSafe-In-A-Fileキャビネットの最上部のファイルには、さらに強力な保護を提供する耐火金庫が含まれています。このSafe-In-A-Fileは、小規模またはホームオフィスに最適です。

    FireKing Turtleコレクション32''D耐火リーガルサイズの金庫付き縦型ファイルは、特別に配合されたアスベストフリーの石膏ベースの断熱材で構成され、オーブンで乾燥させて自由水分を1/2未満に減らします。絶縁は、1 "x2"14ゲージの亜鉛メッキ溶接鋼線で補強されています。すべての引き出しの間の断熱は、各引き出しを別々の断熱容器にします。すべての外装スチールパネルは、軽微な損傷が発生した場合に現場で交換可能です。環境にやさしく、静電塗装された粉体塗装塗料は、FireKing垂直ファイルに引っかき傷、擦り傷、汚れに強い仕上がりを与えます。 5段階の前仕上げ処理により、比類のない接着性と防錆性が得られます。安全な垂直ファイルは、華氏1700度の1時間の火災試験、華氏2000度の爆発危険性試験、および30フィートの衝撃試験を含むUL「記録保護装置」分類に適合しています。引き出し本体は吊り下げ式フォルダーで使用できるようにハイサイドで構築されており、さまざまなファイリング構成を可能にするために仕切りレールが用意されています。引き出しヘッドは溶接鋼でできており、特別に配合された石膏ベースの断熱材で満たされています。引き出しヘッドは、キャビネットフレームと緊密に連動するように設計されているため、熱伝達に対する耐性が高くなります。クレードルドロワーサスペンションは、ファイル本体の金属ポストにネジでしっかりと取り付けられています。 Medecoキーロックは、ピッキングや穴あけに耐えるためにULratedされています。 FireKingを介さない限り、キーを複製することはできないため、アクセスは許可されたキー所有者のみに制限されています。引き出しの取っ手は明るいクロムメッキの亜鉛でできており、一体型のインデックスカードホルダーが含まれています。セーフは、上部のフェイクドロワーの前面の後ろにあります。内側の安全ドアは1/4インチのスチール製で、ULlistedGroupIIコンビネーションロックが付いています。金庫の容量は2.4立方フィートです。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Exterior: 20 13/16" (527 mm) x 52 3/4" (1340 mm) x 31 9/16" (802 mm)
      Interior: 15 1/4" (387 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 26" (660 mm)
      Weight: 728 lbs
      Safe-in-a-File Cabinet - 4 Drawer - Legal - 31" Depth (4-2131-C SF)

    技術仕様
    • Unique refFireKing-4-2131-CBLSF-Safe-In-A-File-Cabinet
    • コレクションセットCabinets
    • コレクションFireproof
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-24
    • エディション1
    • 高さ(inch)52.75
    • 幅(inch)20.81
    • 奥行き(inch)31.56
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)728
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • MasterFormat 2014 コード12 51 19
    • MasterFormat 2014 タイトルFiling Cabinets
    • OmniClassNumber23-13 25 11
    • OmniClassタイトルFireproofing