製品の公開
FireKing 4-2157-2TA 2 Hour Rated File Cabinet
FireKing 4-2157-2TA 2 Hour Rated File Cabinet
    FireKing

    FireKing 4-2157-2TA 2 Hour Rated File Cabinet

    Google翻訳”,

    火災はあらゆるビジネスに壊滅的な打撃を与える可能性があるため、十分にテストされた高品質の耐火ファイルキャビネットに貴重な資産を保管することが非常に重要です。 60年以上の間、FireKingは、最も価値のある商品を保護するために、最も信頼性の高いファイルキャビネット、金庫、およびその他の製品の製造に専念してきました。彼らがあなたの家、あなたのオフィス、または他のどこにいても、FireKingは重要なものを保護します。 FireKingのUL-2時間火災および衝撃定格ファイルキャビネットを使用すると、資産保護が2倍になります。 2時間ごとの耐火ファイルキャビネットは、Thermocell IIで製造されています。これは、火災からの保護を強化し、1700度の熱で内部温度が350度を超えるのを防ぐ独自の断熱材です。究極の絶対確実な防火のために、FireKingの2時間定格のファイルキャビネット以上を受け入れてください。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Exterior: 21 5/16" (541 mm) x 57" (1448 mm) x 32 1/16" (814 mm) 

      Interior: 15 1/4" (387 mm) x 11 13/16" (299 mm) x 26" (660 mm) 

      Weight: 1021 lbs 

      2 Hour Rated File Cabinet  

      4 Drawer - Legal (4-2157-2)

    技術仕様
    • Unique refFireKing-4-2157-2TA-2-Hour-Rated-File-Cabinet
    • コレクションセットCabinets
    • コレクションFireproof
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-24
    • エディション1
    • 高さ(inch)57
    • 幅(inch)21.31
    • 奥行き(inch)32.06
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)1021
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • MasterFormat 2014 コード12 51 19
    • MasterFormat 2014 タイトルFiling Cabinets
    • OmniClassNumber23-13 25 11
    • OmniClassタイトルFireproofing