製品の公開
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
    FireKing

    FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe

    Google翻訳”,

    1/2時間の防火金庫は、ドキュメントやその他の重要な資産を保護するための、経済的でありながら妥協のない効果的なセキュリティソリューションです。 30分の耐火性と耐水性を備えたFireKing1/2Hour Fire Safeは、複数の危険から資産を保護する上で安心を提供します。すべての重鋼構造の金庫には、基本的な盗難防止のための電子ロックが装備されており、強盗を防ぎます。と収縮。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Exterior: 21 3/5" (549 mm) x 27 4/5" (706 mm) x 19" (483 mm) 

      Interior: 18 1/2" (470 mm) x 24 1/4" (616 mm) x 15 1/2" (394 mm) 

      Weight: 187 lbs (85 kg) 

      Inclusions: Carpeted interior, 2 adj shelves 

      Lock Options: Electronic Lock 

    技術仕様
    • Unique refFireKing-KF2418HBLE-Half-Hour-Fire-and-Water-Safe
    • コレクションセットCabinets
    • コレクションSafes
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-24
    • エディション1
    • 高さ(inch)27.8
    • 幅(inch)21.6
    • 奥行き(inch)19
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)187
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • MasterFormat 2014 コード01 86 13
    • MasterFormat 2014 タイトルFire Suppression Performance Requirements
    • OmniClassNumber23-21 35 21 11
    • OmniClassタイトルSafes