製品の公開
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
    FireKing

    FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet

    Google翻訳”,

    あなたのビジネスを保護するための経済的なソリューション。今日の経済的な価格でありながら、FireKing Internationalの特徴的な完全性と高品質を備えており、衝撃のある名誉あるULクラス350°1時間1700度の火災評価を獲得しています。 Patriotファイルには、2つおよび4つのドロワー31"および25"モデルがあります。 25インチモデルは、レターサイズのドキュメントを前後に、またはリーガルサイズのドキュメントを左右にファイリングするために装備されています。機能には、現場交換可能なパネル、埋め込み式ハンドル、および黒と羊皮紙の2つの人気のある色の選択が含まれます。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Exterior: 17 3/4" (449 mm) x 52 3/4" (1340 mm) x 25 1/16" (635 mm) 

      Interior: 12 3/16" (310 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 19 3/4" (502 mm)

    技術仕様
    • Unique refFireKing-Patriot-4P1825-CBL-One-Hour-Fireproof-Vertical-Filing-Cabinet
    • コレクションセットCabinets
    • コレクションFireproof
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-24
    • エディション1
    • 高さ(inch)52.75
    • 幅(inch)17.75
    • 奥行き(inch)25.06
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)508
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • MasterFormat 2014 コード12 51 19
    • MasterFormat 2014 タイトルFiling Cabinets
    • OmniClassNumber23-13 25 11
    • OmniClassタイトルFireproofing