製品の公開
Passiv Kylbaffel flexicool® QPVA
Fläkt Woods

Passiv Kylbaffel flexicool® QPVA

Google翻訳”,
Flexicool®QPSA、QPVA、QPBA、およびQPDAは、部屋に冷却を追加するパッシブ冷却バッフルです。 QPSAは、幅の狭いパッシブ冷却ビーム(幅290 mm)です。 QPVA(幅570 mm)およびQPBA(幅430 mm)は、より幅の広いパッシブ冷却ビームです。 QPDAは、設計されたハウジング(幅400 mm)を備えた新しいパッシブ冷却ビームです。 QP(S、V、B)Aは、吊り天井に設置されてから天井と同じ高さになるか、吊り天井なしで吊り下げられます。 QPDAはフリーハンギングマウント専用です。パッシブ冷却ビームは、1.2〜4.2 mの柔軟な長さ(1.8〜2.4 mの長さでのみ使用可能なQPDAを除く)で60cmのステップで提供できます。パッシブ冷却ビームを使用する設備では、空気は個別の給気装置で供給されます。機能:•制御および調整装置•照明シールホットディップ亜鉛メッキ設計ガイド接続のみ温度70°Cまで絶縁ダクト用の保護されたリンクシステムの可能性モーターシェルフ、手動制御、または取り付けられた電動アクチュエータ
技術仕様
  • Unique refQPVA
  • タイプデジタル インベントリ(製品群)
  • 公開日2012-07-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)200
  • 幅(mm)570
  • 奥行き(mm)1200
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 冷却装置
  • IFC分類フロー・コントローラー
  • UNSPSC名称Louvers
  • UNSPSC30161901