製品の公開
Fontana Napoli One Person Modern Simple Freestanding Indoor Bathtub
FontanaShowers

Fontana Napoli One Person Modern Simple Freestanding Indoor Bathtub

Google翻訳”,
Fontana Napoli 一人用のモダンでシンプルな自立式屋内浴槽は、バスルームのデザイン スタイル全体で最もトレンディな仕上げの 1 つです。 Fontana バスタブを使用すると、バスルームのデザイン プロジェクトにエレガントな印象を与えることができます。新しいバスルームのアップグレードに関しては、FontanaShowers はお客様が求めている形状、仕上げ、スタイルを提供します。このエレガントなタッチは、あなたの入浴体験をまったく新しいレベルに引き上げ、最高品質で素晴らしいセンスで作られたインテリアの魅力を高めます。内部にはスーパーシールテクノロジーが組み込まれており、長期耐久性のための堅牢な構造で優れたパフォーマンスを実現し、バスルームをモダンでクールな外観に長期間アップグレードします。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS10001
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: Included
    Bathtub Accessory: Drainer
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Color: Gold
    Material: Acrylic
    Feature: Eco-friendly Material
    Shape: Oval
    Application: Indoor Tub
    Certification: TUV 3C
    Size: 53.15*53.15*22.83" (1350*1350*580mm)
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
技術仕様
  • Unique reffreestanding-bathtub_fs10001
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションBathtubs
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 42 19
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures