製品の公開
Fontana Chicago Solid Surface Stone Resin Freestanding Indoor Bathtub
FontanaShowers

Fontana Chicago Solid Surface Stone Resin Freestanding Indoor Bathtub

Google翻訳”,
Fontana Bathtubs を使用して、バスルームのデザイン プロジェクトにエレガントな外観を与えましょう。新しいバスルームのアップグレードに関しては、FontanaShowers はあなたが探している形、仕上げ、スタイルを提供しています。フォンタナ シカゴ ソリッド サーフェス ストーン レジン フリースタンディング インドア バスタブは、バスルームのデザイン スタイルの中で最もトレンディな仕上げの 1 つです。これはエレガントなタッチで、入浴体験をまったく新しいレベルに引き上げ、最高品質で素晴らしい味のために作られた装飾の魅力を高めます.内部にはスーパーシール技術が搭載されており、頑丈な構造で優れた性能を発揮し、長期間耐久性があり、バスルームをモダンでクールな外観にアップグレードします。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS10019
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: Not Included
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Oval
    Size: 66.7*34.6*29.6"
    Certification: CE, ROHS, ISO9001, CUPC
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
技術仕様
  • Unique reffreestanding-bathtub_fs10019
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションBathtubs
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 42 19
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures