製品の公開
Fontana Ravenna White Stone Resin Freestanding Indoor Bathtub
FontanaShowers

Fontana Ravenna White Stone Resin Freestanding Indoor Bathtub

Google翻訳”,
バスルームのデザインで最も人気のある仕上げの 1 つは、Fontana Ravenna White Stone Resin Freestanding Indoor Bathtub です。あらゆるバスルームのデザイン プロジェクトに優雅さを加えます。 FontanaShowers は、新しいバスルームのリノベーションで求められる形状、光沢、スタイルを提供します。これは魅力的な洗練されたタッチを持ち、最高の品質と素晴らしい味から作られたインテリアの魅力を高め、入浴体験をまったく新しいレベルに引き上げます.内部にスーパー シール テクノロジーを採用し、頑丈な構造で優れた性能を発揮し、耐久性に優れ、バスルームをモダンでクールな外観に長期間アップグレードします。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145180
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: Not Included
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Oval
    Size: 64.56*25.4*22.05"
    Certification: CE, ISO9001, CUPC, ETL
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
技術仕様
  • Unique reffreestanding-bathtub_fs145180
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションBathtubs
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-07
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 42 19
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures