製品の公開
Fontana Modena White Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Faucet
FontanaShowers

Fontana Modena White Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Faucet

Google翻訳”,
確かに、熱いお風呂は水中エアロビクスやアクティブなハイドロセラピーと実際には競合できませんが、熱いお風呂からの良い汗は、散歩と同じくらい多くのカロリーを消費することができます.温かいお風呂は、免疫システムがより効果的に病気と戦うのにも役立ちます。 FontanaShowers は、新しいバスルームの改修に求められる形状、光沢、スタイルを提供します。これは魅力的で洗練されたタッチを備えており、最高の品質と優れた味から作られたインテリアの魅力を高め、入浴体験をまったく新しいレベルに引き上げます.内部にはスーパーシール技術が採用されており、堅牢な構造で優れた性能を発揮し、耐久性が長持ちし、バスルームをモダンでクールな外観に長期間保ちます。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145183
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: Yes
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Oval
    Size: 66.93*31.50*22.87"
    Certification: CE, ROHS, CUPC
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
技術仕様
  • Unique reffreestanding-bathtub_fs145183
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションBathtubs
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 42 19
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures