製品の公開
Fontana Messina White Acrylic LED Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets
FontanaShowers

Fontana Messina White Acrylic LED Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets

Google翻訳”,
フォンタナの LED バスタブで贅沢な時間をお過ごしください。ボディ ジェット付きの洗練されたフォンタナ メッシーナ ホワイト アクリル LED フリースタンディング インドア バスタブは、10 個の調節可能なボディ マッサージ ジェット、10 個のジャグジー バブル バス ジェット、水中ムード ランプを備えています。内部にはスーパーシール技術が採用されており、堅牢な構造で優れた性能を発揮し、耐久性が長持ちし、バスルームをモダンでクールな外観に長期間保ちます。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145200
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: No
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Oval
    Size: 66.54*31.89*22.83"
    Certification: CE, ISO9001
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
技術仕様
  • Unique reffreestanding-bathtub_fs145200
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションBathtubs
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 42 19
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures