製品の公開
Fontana Chicago Hammered Brass Copper Indoor Soaking Bathtub
FontanaShowers

Fontana Chicago Hammered Brass Copper Indoor Soaking Bathtub

Google翻訳”,
Fontana Chicago Hammered Brass Copper 屋内浸漬浴槽は、バスルームのデザイン スタイル全体で最もトレンディな仕上げの 1 つです。このエレガントなタッチは、あなたの入浴体験をまったく新しいレベルに引き上げ、最高品質で素晴らしいセンスで作られたインテリアの魅力を高めます。内部にはスーパーシールテクノロジーが組み込まれており、長期耐久性のための堅牢な構造で優れたパフォーマンスを実現し、バスルームをモダンでクールな外観に長期間アップグレードします。フォンタナのバスタブでバスルームをエレガントに演出しましょう。新しいバスルームのアップグレードに関しては、FontanaShowers はお客様が求めている形状、仕上げ、スタイルを提供します。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS9992
    Type: Bathtub
    Armrest: Yes
    Faucet: Not Included
    Bathtub Accessory: Armrests, Drainer
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Corner
    Color: Bronze
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
技術仕様
  • Unique reffreestanding-bathtub_fs9992
  • コレクションセットBathtubs
  • コレクションBathtubs
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-19
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures