製品の公開
Fontana Chrome Contemporary Chrome Shower Head
FontanaShowers

Fontana Chrome Contemporary Chrome Shower Head

Google翻訳”,
この美しいシャワーヘッドは、美しいクローム仕上げの真鍮製です。プラスチック部品が多い他のシャワーヘッドとは異なり、これは長持ちするように作られています。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: SHOWER-HEAD-BSTJMW32
    Type: Shower Head
    Valve Core Material: Brass
    Surface Finish: Chrome
    Showerhead Style: Contemporary
    Feature: ShowerHead
    Surface Treatment: Polished
    Material: Copper Brass body
    Appearance: Polished Chrome
    Temperature range: 20-185F.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
技術仕様
  • Unique refshower-head_bstjmw32
  • コレクションセットShower Heads
  • コレクションShower Heads
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-09
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 17 19
  • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures