製品の公開
Fontana Dark Oil Rubbed Bronze (Black) Round Rainfall Showerhead
FontanaShowers

Fontana Dark Oil Rubbed Bronze (Black) Round Rainfall Showerhead

Google翻訳”,
オイルラビングブロンズ仕上げの美しさは、その汎用性にあります。伝統的または現代的な装飾とよく調和し、より素朴な外観を求める場合に特に効果的です.ジャンボサイズのシャワーヘッドには、全身をカバーする 252 個のセルフクリーニング スプレー ノズルが備わっています。オイルラビングブロンズ仕上げは、温かみのある豊かな外観を提供します。スプレー技術により、最適な水配分を実現し、全身にレイン スプレーを提供します。組み立てや工具は必要ありません。古いシャワー ヘッドのネジを外し、新しいシャワー ヘッドがロックされるまで手でひねるだけで、シャワー スパを楽しむ準備が整います。このシャワーヘッドの流量は 2.4 GPM (ガロン/分) で、連邦基準の 2.5 GPM 内です。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1004
    Showerhead Sizes: 8", 10", 12", 16"
    Material: Stainless Steel
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Feature 1: Rain Shower
    Mount Method: Wall Mount
    Connection: 1/2" US standard.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
技術仕様
  • Unique refshower-head_fs1004
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションShower Heads
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 17 19
  • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures