製品の公開
Fontana Casoria 20x40in Brushed Gold Ceiling Mount Rain Shower Head
Fontana Casoria 20x40in Brushed Gold Ceiling Mount Rain Shower Head
    FontanaShowers

    Fontana Casoria 20x40in Brushed Gold Ceiling Mount Rain Shower Head

    Google翻訳”,
    Fontana Casoria 20x40 インチのつや消しゴールド天井マウント レイン シャワー ヘッドの制御と柔軟性により、シャワー体験が向上します。自分自身、愛する人、ペットのシャワーをこれまで以上に簡単に浴びることができます。このシャワーヘッドは取り付けが簡単で、漏れません。高級素材で作られているので、シャワーマッサージを存分に楽しめます。デザインは FontanaShowers にインスパイアされました。新しいバスルーム シャワー ヘッドに関しては、FontanaShowers があなたが探している形状、仕上げ、スタイルを提供していることを確認してください。
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS145192
      Style: Contemporary
      Installation Type: Ceiling Mount
      Surface Finish: Brushed Gold
      Valve Core Material: Brass
      Surface Treatment: Brushed
      Shower Head Material: 304 Stainless Steel
      Shower Head Size: 20*40in
      Shower Head Function: Rainfall.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-head_fs145192
    • コレクションセットCommercial
    • コレクションShower Heads
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-05-08
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures