製品の公開
Fontana Gold Thermostatic Rainfall Shower System
Fontana Gold Thermostatic Rainfall Shower System
    FontanaShowers

    Fontana Gold Thermostatic Rainfall Shower System

    Google翻訳”,
    このゴージャスなゴールドのシャワー システムには、ニーズに合わせて 3 つのサイズから選べるオプションの LED シャワーヘッドが付いています。追加の 6 つの調整可能なボディ マッサージ ジェットを備えたハンドヘルド シャワーは、全身をカバーし、最大限のリラクゼーションを保証します。ゴールドの色合いがバスルームに華やかさと華やかさを加えます。内蔵の水力発電デバイスが LED ライトに電力を供給し、視覚的なシャワー温度の合図を提供して水の無駄を削減します。圧力を下げたり上げたりするとライトが暗くなったり明るくなったりするので、完璧な雰囲気、水、照明を設定できます。水温が 0 ~ 30 °C (32 ~ 89 °F) になると、自動的に青色が表示されます。水温が 97 ~ 107 °F (36 ~ 42 °8C) の間になると、自動的に緑色が表示されます。水温が 43 ~ 50 °C (109 ~ 122 °8F) の場合、自動的に赤色が表示されます。水温が 122 °8F (>50 °C) を超えると、赤色がすぐに点滅します。このサーモスタット シャワーは、ブラッシュ ゴールド シャワー システムとポリッシュ ゴールド シャワー システムの 2 つの仕上げでご利用いただけます。
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS-3879G
      Shower Valve: Triple Concealed, Built-in Diverter, Square
      Number of Outlets: 3 Outlet
      Type: Shower Set
      Shower Head: Square Rain Shower head, Ceiling Mount, Easy Clean
      Shower Installation: Ceiling or Wall Mount
      Body Sprays: 6 Adjustable Jets
      Finish: Gold. Available in 2 finish; Polished Gold and Brushed Gold.
      Features: Cross Handles, Anti Scald Device, 1/2" NPT Inlets
      Product Type: Thermostatic System, Faucet Set, Shower Package
      Shower Kit: Square Slide Rail & Slim Handshower.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs-3879g
    • コレクションセットShiny Gold Shower Sets
    • コレクションShiny Gold Shower Sets
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-05-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures