製品の公開
Fontana Lima Ultra Waterfall System Light Oil Rubbed Bronze
Fontana Lima Ultra Waterfall System Light Oil Rubbed Bronze
    FontanaShowers

    Fontana Lima Ultra Waterfall System Light Oil Rubbed Bronze

    Google翻訳”,
    このシステムは水の爆発です!長さ22インチのゆったりとしたサイズのこの壁掛け式レインフォールシャワーヘッドは、リラックス効果を高めるための水のカスケードも提供します。6つの調整可能なジェットがあり、それぞれが疲れた首、肩、背中の筋肉に16のマッサージ水流を提供します。 , 全体を確実にカバーできるハンドヘルド シャワーが付いています。オイルをこすりつけたブロンズ色は温かみがあり、魅力的です。すべてのシャワー部分は真鍮で作られており、このシャワーは耐久性があり、頑丈でありながら手に軽いです。これで、シャワーから出ることができます。この素晴らしいボディ マッサージ ウォーターフォール シャワー セットのおかげで、シャワーを浴びると清潔で若返った気分になります。
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS-762-ORB
      Material: Solid Brass
      Shower Head Size: 22"
      Water Flow Rate: 18 (L/Min) 4.8 GPM
      Shower Hose: Double locked 59" (1.5m)
      Valve: Pressure balance water pressure control
      Connection: Standard plumbing connection
      Pressure: Minimum 29 psi / maximum of 72.7 psi
      Ceramic Disc Technology: ¬O" NPT Inlets and Outlets
      Installation: Wall Mount
      Finish: Light Oil Rubbed Bronze.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs-762-orb
    • コレクションセットCommercial
    • コレクションLuxury Showers
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-05-15
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures