製品の公開
FontanaShowers Matte Black Waterfall & Rainfall Shower Set
FontanaShowers Matte Black Waterfall & Rainfall Shower Set
    FontanaShowers

    FontanaShowers Matte Black Waterfall & Rainfall Shower Set

    Google翻訳”,
    このマット ブラック ウォーターフォール & レインフォール シャワー セットは、マット ブラック仕上げのウォール マウント シャワーで、ハンドヘルド シャワーが付属しています。新しいバスルームのアップグレードに関しては、FontanaShowers はあなたが探している形、仕上げ、スタイルを提供しています。シンクの蛇口と備品でバスルームをエレガントに演出しましょう。これは、バスルームのデザイン スタイルの中で最もトレンディな仕上げの 1 つです。これはエレガントなデザインで、最高の品質と素晴らしい味で作られたインテリアの魅力を高めます。内部にはスーパーシール技術が搭載されており、頑丈な構造で優れた性能を発揮し、長期間耐久性があり、バスルームをモダンでクールな外観にアップグレードします。
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1006
      Type: Bath & Shower Faucets
      Valve Core Material: Ceramic
      Surface Treatment: Polished
      Size: 5.2"-7.9" (131-200mm)
      Surface Finish: Matte Black
      Shower Head Material: Brass
      Shower Head Size: 21.6" x 9 " (55x23cm)
      Exposed Shower Faucet Feature: With Slide Bar
      Bath & Shower Faucet Type: Exposed Shower Faucets
      Installation Type: Wall Mount
      Shower Head Function: waterfall and rainfall.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs1006
    • コレクションセットCommercial
    • コレクションLuxury Showers
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-04-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures