製品の公開
Fontana Lyon Wall Mounted Thermostatic Control Matte Black Rainfall Shower System
Fontana Lyon Wall Mounted Thermostatic Control Matte Black Rainfall Shower System
    FontanaShowers

    Fontana Lyon Wall Mounted Thermostatic Control Matte Black Rainfall Shower System

    Google翻訳”,
    Fontana Lyon 壁掛けサーモスタット制御マットブラック レインフォール シャワー システムは、今日のモダンな住宅を補完するのに最適です。プレミアム素材で作られ、エレガントに仕上げられています。ターボ圧力ブースト ノズル技術により、水圧出力性能と安定した水流が最大化され、快適なシャワーを提供し、目詰まりを防ぎます。シャワーを楽しむ時間がさらに増えるかもしれません。取り付けが簡単で漏れがありません。デザインはフォンタナシャワーズからインスピレーションを得たものです。新しいバスルーム シャワー セットに関して言えば、FontanaShowers はお客様が探している形状、仕上げ、スタイルを提供しています。
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15020
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Function 1: Rainfall
      Function 2: Waterfall
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 220*565mm
      Shower Head Shape: Square
      Surface Finish: Brass
      Color: Matte Black
      Valve Core Material: Ceramic
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs15020
    • コレクションセットShower Set
    • コレクションShower Set
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-05-13
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures