製品の公開
Fontana Creteil 22" Matte Black Finish Hot and Cold Bathroom Multi Function Shower Set
Fontana Creteil 22" Matte Black Finish Hot and Cold Bathroom Multi Function Shower Set
    FontanaShowers

    Fontana Creteil 22" Matte Black Finish Hot and Cold Bathroom Multi Function Shower Set

    Google翻訳”,
    Fontana Creteil 22 インチ マット ブラック仕上げの温冷バスルーム多機能シャワー セットは、今日のモダンな住宅を補完するのに最適です。プレミアム素材で作られ、優雅に仕上げられています。そのターボ圧力ブースト ノズル技術により、水圧出力パフォーマンスと安定した水の流れが最大化され、快適なシャワーを提供し、詰まりを防ぎます。シャワーを楽しむ時間がさらに増えるかもしれません。取り付けが簡単で、漏れがありません。デザインはフォンタナシャワーからインスピレーションを受けています。新しいバスルームシャワーセットに関しては、必ず、 FontanaShowers は、お客様が探している形状、仕上げ、スタイルを提供します。
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15049
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Rotatable Type
      Feature: Hot and Cold
      Cold/Hot Water Control Type: Auto-Thermostat
      Function 1: Rain Mode
      Function 2: Waterfall Mode
      Function 3: Rotating Water Mode
      Function 4: Mixed Mode
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 22"
      Shower Head Shape: Square
      Surface Finish: Stainless Steel
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Water Flow: 8-22L/MIN
      Color: Matte Black
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs15049
    • コレクションセットShower Set
    • コレクションShower Set
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-05-21
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures