製品の公開
Fontana Lima Wall Mount Rainfall Shower System
Fontana Lima Wall Mount Rainfall Shower System
    FontanaShowers

    Fontana Lima Wall Mount Rainfall Shower System

    Google翻訳”,
    Fontana Lima ウォール マウント レインフォール シャワー システムは、高品質のブロンズを使用して製造されており、3 つの異なる仕上げからお選びいただけます。軽油でこすったブロンズ、つや消しニッケル、またはクロム。リマ システム シャワー ヘッドは、レインフォール機能を備えた円形で、8 インチ、10 インチ、12 インチ、および 16 インチ、20 インチのサイズがあります。シャワー システムには、壁掛けシャワーヘッド、6 つのボディ マッサージ スプレー、および完璧なシャワーの利便性を提供するハンドヘルド シャワーです。モダンなデザインのハンドヘルド シャワーと使いやすいミキサー バルブは、どちらも高品質の真鍮製です。新しいバスルーム シャワー セットのことなら、フォンタナシャワーズが提供しています。あなたが探している形状、仕上げ、スタイル。
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS17-BRONZE-SHOWER-SYSTEMS
      Hand Shower Hose Length: 58-1/2"
      Installation Type: Wall Mount
      Finish: Light Oil Rubbed Bronze
      Handle Type: Knob
      Water Connection Included: Yes
      Shower Arm Extension: 16"
      Handle Material
      : Brass
      Shower Arm Included: Yes
      Spout Width: 3-1/2"
      Shower Head Length: 7-7/8"
      Ips: 1/2"
      Spout Reach
      : 7"
      Shower Head Ips: 1/2"
      Hand Shower Style: Modern
      Shower Head Swivel: Yes
      Diverter Included: Yes.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs17
    • コレクションセットShower Set
    • コレクションShower Set
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-05-17
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures