製品の公開
Fontana Lenox Shower Set Shower Ultra Thin Shower Head with Built in Thermostatic Valve Shower Mixer
Fontana Lenox Shower Set Shower Ultra Thin Shower Head with Built in Thermostatic Valve Shower Mixer
    FontanaShowers

    Fontana Lenox Shower Set Shower Ultra Thin Shower Head with Built in Thermostatic Valve Shower Mixer

    Google翻訳”,
    この隠しサーモスタット ミキサー バルブ シャワー セットは、どんなバスルームにもぴったりです。サーモスタット ミキサー バルブは、火傷防止装置を内蔵した完全な温度制御を提供するため、温度低下を心配する必要はもうありません。クロムメッキされた真鍮製の構造 38¬8に設定された内蔵の火傷防止装置 簡単に掃除できる水あか防止ゴムジェット 最低壁深さ 3.42 インチ (87mm) が必要 最低 1.0 バーの水圧。
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS2961CM
      Type: Shower Set
      Style: Contemporary
      Number of Handle: Dual Handle
      Type: Fixed Rotatable Type
      Surface Finish: Chrome
      Feature: Thermostatic Mixer
      Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
      Size: 8", 10", 12", 16", 20", 24"
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Installation Type: Ceiling Mount.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs2961cm
    • コレクションセットCommercial
    • コレクションShower Set
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-04-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures