製品の公開
Fontana Napoli Ceiling Mount Brushed Gold Mixer Rainfall Shower Set
Fontana Napoli Ceiling Mount Brushed Gold Mixer Rainfall Shower Set
    FontanaShowers

    Fontana Napoli Ceiling Mount Brushed Gold Mixer Rainfall Shower Set

    Google翻訳”,
    この美しくエレガントなデザインは、耐久性に優れた頑丈な構造で、バスルームをモダンでクールな外観にアップグレードします。流量と温度の管理が簡単なデュアルホルダーデュアルコントロールスタイル。ノブを切り替えて、レインフォール シャワー ヘッドまたはハンドヘルド シャワー ヘッドを好みに応じて開くことができます。雨が降る感覚でシャワーを楽しむ時間も増えるかもしれません。圧力バランスバルブのカートリッジは水圧バランスを監視し、温水または冷水の急激な圧力変化によるやけどを防ぎます。このシャワーセットは、プロのスキルを必要とせずに簡単に設置できます。
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9615
      Valve Core Material: Ceramic
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Rotatable Type
      Feature: Cold and Hot
      Material: Brass
      Surface Finish: Brushed Gold
      Sizes: 10, 12 and 16 inches
      Number of Handles: Dual Handle
      Control Type: Dual Holder Dual Control
      Hot & Cold: Yes
      Feature: Rainfall Shower
      Installation Type: Ceiling Mount.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs9615
    • コレクションセットBrushed Gold Shower Sets
    • コレクションBrushed Gold Shower Sets
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-04-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures