製品の公開
Fontana Rose Gold Sierra Solid Brass Wall Mount Round Shower Set
Fontana Rose Gold Sierra Solid Brass Wall Mount Round Shower Set
    FontanaShowers

    Fontana Rose Gold Sierra Solid Brass Wall Mount Round Shower Set

    Google翻訳”,
    ローズ ゴールド シャワー システムのエレガントで時代を超越したスタイルは、バスルームに彩りを加えます。堅牢な耐食性と非常に耐久性のある真鍮素材、重力鋳造。レインフォール シャワー セットは、傷や腐食に強く、洗練された外観を提供します。ファッショナブルなスタイルの隠しインストール シャワー コンボは、バスルームをよりモダンでスタイリッシュにします。水漏れのない頑丈なセラミックバルブが特徴です。冷水と温水の両方の入口があり、ハンドルを使用してお好みの温度に調節できます。この素敵でエレガントなスタイルは、耐久性に優れた頑丈な構造で、バスルームをモダンでクールな外観にアップグレードします。
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9620
      Sizes: 8, 10 and 12 inches
      Valve Core Material: Ceramic
      Style: Classic
      Type: Fixed Rotatable Type
      Number of Handles: Dual Handle
      Surface Treatment: Polished
      Surface Finish: Brass
      Shower Set Material Brass
      Finish: Rose Gold
      Hot & Cold: Yes
      Number of Handles: 2 handles.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs9620
    • コレクションセットShower Set
    • コレクションShower Set
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-04-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures