製品の公開
Fontana Verona Dark Oil Rubbed Bronze Wall Mounted Hot and Cold Mixer Rainfall Shower Set
Fontana Verona Dark Oil Rubbed Bronze Wall Mounted Hot and Cold Mixer Rainfall Shower Set
    FontanaShowers

    Fontana Verona Dark Oil Rubbed Bronze Wall Mounted Hot and Cold Mixer Rainfall Shower Set

    Google翻訳”,
    シンクの蛇口と備品でバスルームをエレガントに演出しましょう。これは、バスルームのデザイン スタイルの中で最もトレンディな仕上げの 1 つです。シンプルなデザインと洗練された仕上げの完璧な組み合わせ。このシャワーセットは、正確なフォルムとシンプルなラインにより、ご自宅のデザインをアップグレードします。優れた製品だけでなく、優れたライフスタイルをお客様に提供することが私たちの目標です。これはエレガントなデザインで、最高の品質と素晴らしい味で作られたインテリアの魅力を高めます。内部にはスーパーシールテクノロジーが搭載されており、頑丈な構造で優れた性能を発揮し、長期間耐久性があり、バスルームをモダンでクールな外観にアップグレードします。
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9647
      Surface Finish: Brass
      Surface Treatment: Blackened
      Number of Handles: Single Handle
      Valve Core Material: Ceramic
      Type: Fixed Rotatable Type
      Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
      Feature: Cold and Hot
      Style: Classic
      Shower Head Material: Brass
      Features: Multifunction
      Shower Valve: Brass Hot and Cold Valve
      Handheld Material: Brass
      Product Quality: High Quality
      Finish: Oil Rubbed Bronze
      Number of Faucet Handles: 1
      Installation Type: Wall Mounted
      Sizes: 8, 10, 12 and 16 inches.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs9647
    • コレクションセットShower Set
    • コレクションShower Set
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-04-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures