製品の公開
Fontana Lima 360 Degrees Rotation Ceiling Mounted Shower Set - 8", 10", 12", 16, 20" Size
Fontana Lima 360 Degrees Rotation Ceiling Mounted Shower Set - 8", 10", 12", 16, 20" Size
    FontanaShowers

    Fontana Lima 360 Degrees Rotation Ceiling Mounted Shower Set - 8", 10", 12", 16, 20" Size

    Google翻訳”,
    バスルームにエレガントな印象を与えます。これは、バスルームのデザインスタイル全体で最もトレンディな仕上げの1つです。新しいバスルーム スタイルに関して言えば、FontanaShowers は、お客様が探していた形状、仕上げ、スタイルを提供します。注入された空気は水をより繊細で活発にするだけでなく、より多くの水を節約し、低水圧下でも一貫した強力なレインシャワーを提供できます。 Fontana Tucson には、8 インチ、10 インチ、12 インチ、16 インチ、20 インチから選択できるサイズの 360 度回転機能シャワー ヘッド、ハンド シャワー、シングル ホルダー デュアル コントロール シャワー バルブが取り付けられた円形天井が付属しています。優れた製品だけでなく、お客様のライフスタイルを豊かにすることを目指し、インテリアの魅力を高めるエレガントなデザインと最高の品質、センスを兼ね備えたスーパーシール技術を搭載しています。優れたパフォーマンスと長期耐久性を備えた頑丈な構造により、バスルームをモダンでクールな外観に長期間アップグレードします。
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Number: FS9718
      Valve Core Material: Ceramic
      Surface Finish: Chrome
      Cold/Hot Water Control Type: Single Holder Dual Control
      Style: Contemporary
      Number of Handles: Dual Handle
      Surface Treatment: Polished
      Type: Fixed Support Type
      Feature: 360-degree rotatable shower head
      Shower Head Sizes: 8, 10, 12, 16 and 20 inches
      Material: 304 Stainless Steel Shower Head
      Installation: Ceiling Mounted
      Showerhead Style: Rainfall Shower
      Shower Arm Length: 7.87*.98 inches (20*2.5cm)
      Hose Length: 59.06 inches (1.5 meters)
      Warranty: 1 year.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs9718
    • コレクションセットShower Set
    • コレクションShower Set
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-05-27
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures