製品の公開
Fontana Liverpool Ceiling Mount Thermostatic Rainfall Shower Set System
Fontana Liverpool Ceiling Mount Thermostatic Rainfall Shower Set System
    FontanaShowers

    Fontana Liverpool Ceiling Mount Thermostatic Rainfall Shower Set System

    Google翻訳”,
    レイン シャワー レインフォール ミキサー シャワー セットで、バスルームをエレガントに演出しましょう。クロム仕上げの 3 レバー コントロール バスルーム シャワーは、今日のモダンな家を完璧に引き立てます。この FontanaShower は、天井に取り付けられる完全なシャワー ヘッドです。ハンドヘルド シャワー ミキサー セットは、豪華なシャワー体験を提供し、モダンなバスルームを完璧に引き立てます。高品質で作られたモダンなデザインのハンドヘルド シャワー、水と温水のシャワー ミキサー、使いやすいミキサー バルブ。新しいバスルーム レイン シャワー セットに関しては、FontanaShowers があなたが探している形、仕上げ、スタイルを提供していることを確認してください。オプションの LED ビジュアル水温キューが利用可能です。内蔵の水力発電装置が LED ライトに電力を供給し、シャワーの温度を視覚的に示して水の浪費を減らします。圧力を下げたり上げたりすると、ライトが暗くなったり明るくなったりするので、完璧なムード、水、照明を設定できます。水温が 89 °8F (32 °8C) の場合、青色が自動的に表示されます。水温が 97 ~ 107 °8F (36 ~ 42 °8C) の場合、緑色が自動的に表示されます。水温が 109 ~ 122 °8F (43 ~ 50 °8C) の場合、赤色が自動的に表示されます。水温が 122 °8F (>50 °8C) を超えると、赤色がすぐに点滅します。
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: Rain-Shower-System-Faucet-Set
      Water Outlets
      : Handheld Shower, Shower Head
      Hot & Cold: Yes
      Surface Finish: Chrome
      Style: Contemporary
      Valve Core Material: Brass
      Number of Handles: 3 Handle
      Type: Bath & Shower
      Shower Valve: Triple Concealed, Brass, Square Plate
      Features: Ceramic Disc, Anti Scald Feature, 1/2" NPT Inlets
      Installation: Ceiling Mount Shower Head, Wall Mount Control Panel and Handheld Shower
      Shower Head Size: 8", 10", 12", 16"
      Shower Head Shape: Square (also available in the round-shaped showerhead).

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_rain-shower-system-faucet-set
    • コレクションセットMulti Jet Shower System Stainless Steel
    • コレクションMulti Jet Shower System Stainless Steel
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-05-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures