製品の公開
Melo 2Pcs Faucet Set Polished Chrome Bathroom Sink Mixer Faucet
FontanaShowers

Melo 2Pcs Faucet Set Polished Chrome Bathroom Sink Mixer Faucet

Google翻訳”,
シンクの蛇口と備品を使用して、バスルームのデザイン プロジェクトにエレガントな外観を与えます。 Melo 2 個の蛇口セット ポリッシュ クローム バスルーム シンク ミキサーの蛇口は、今日の現代世界を完璧に補完します。ポリッシュ クローム仕上げは、バスルームのデザイン スタイル全体で急速に流行の仕上げの 1 つになりました。ミニマルなデザインのスタイルを取り入れた純粋な蛇口は、合理化された水制御を提供します。このシンクの蛇口トリムは、操作が簡単な 90 度の角度のついた注ぎ口を備えています。便利な壁掛け設計により、お風呂やパウダールームにすっきりとしたカウンタートップを提供します。新しいバスルームのシンクの蛇口に関しては、FontanaShowers があなたが探している形状、仕上げ、スタイルを提供していることを確認してください。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-399W
    Type: Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Wall Mount
    Faucet Mount: Double hole
    Installation Holes: Two Holes
    Finish: Chrome
    Flow Rate: 1.5 GPM (5.7 L/min)
    Cold and Hot Switch: Yes
    Valve Type: Ceramic Valve
    Spout Width: 28mm (1.12")
    Spout Length: 210mm (8.4")
    Material: Brass.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique refsink-faucet_fs-399w
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションCommercial Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures