製品の公開
Fontana Milan Oil rubbed bronze bathroom faucets single handle
FontanaShowers

Fontana Milan Oil rubbed bronze bathroom faucets single handle

Google翻訳”,
これは、バスルームのデザイン スタイル全体で最もトレンディな仕上げの 1 つです。オイルでこすったブロンズのバスルームの蛇口のシングルハンドルの現代的なスタイルは、手洗いやその他の日常の作業に理想的なエレガントな流れを備えています。これはエレガントなデザインで、最高の品質と素晴らしい味で作られたインテリアの魅力を高めます。現代的なバスルームオイルでこすったブロンズのバスルームの蛇口のシングルハンドルで、バスルームのデザインプロジェクトにエレガントな外観を与えてください。内部にはスーパーシール技術が採用されており、頑丈な構造で優れた性能を発揮し、長期間耐久性があり、バスルームをモダンでクールな外観にアップグレードします。優れた製品だけでなく、最先端のライフスタイルをお客様に提供することが私たちの目標です。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-5814
    Type: Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Treatment: Oil rubbed bronze
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Surface Finish: Oil Rubbed Bronze
    Installation Type: Deck Mount.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique refsink-faucet_fs-5814
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションRestroom Design Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures