製品の公開
Fontana Mina Gold Finish Widespread 3 Holes Double Knobs Bath Sink Faucet
FontanaShowers

Fontana Mina Gold Finish Widespread 3 Holes Double Knobs Bath Sink Faucet

Google翻訳”,
フォンタナのミナゴールド仕上げワイドスプレッド3ホールダブルノブバスシンク蛇口は、モダンなバスルームにぴったりです。エレガントなハンドルと美しい滝の特徴が、他のバスルーム備品の中でも際立っています。蛇口本体、注ぎ口、ハンドルは真鍮製で、バルブの芯材はセラミック製で、長寿命を保証します。標準の G1/2" 接続が付属しており、付属品と取り付け説明書が付属しています。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-5853
    Type: Sink Faucet
    Style: Modern
    Finish: Gold Polished
    Number of Handles: Two Handle
    Total Height: 6.49" (16.5cm)
    Spout Height: 4.53" (11.5)
    Valve Type: Ceramic Valve
    Material: Brass
    Connection: G1/2" Standard
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Applications: Commercial & Residential. Hotels/Residential Housing Projects.

    Keywords: Basin Mixer, faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet. , bath tap
技術仕様
  • Unique refsink-faucet_fs-5853
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションFaucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-05
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures