製品の公開
Reno Antique Brass Deck Mount Dual Handle Sink Faucet
FontanaShowers

Reno Antique Brass Deck Mount Dual Handle Sink Faucet

Google翻訳”,
リノアンティークブラスデッキマウントデュアルハンドルシンク水栓です。デザインはかなりミニマリストなので、クラシック環境に完全に適合します。温水用と冷水用の別々のハンドルが付いており、ウォーターミキサーが内蔵されているので快適です。デッキマウント、3穴です。最高の素材のみが使用されており、本体は真鍮製で、バルブコアの素材はセラミックで、機能性が向上し、寿命が長くなります。取り付け用アクセサリーと取り付け説明書が付属しています。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-5949
    Faucet Type: Sink Faucet
    Faucet Style: Classic
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handles: Dual Handle
    Surface Treatment: Brass
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Deck Mount
    Faucet Mount: 3 holes
    Finish: Antique Brass
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Total Height: 6.49" (16.5 cm)
    Spout Height: 4.5" (11.5 cm)
    Spout Reach: 4.7" (12 cm)
    Install Hole Size: 1.18"-1.37" (30-35mm)
    Hole to Hole Distance: 3.93"-5.90" (10-15cm)
    Base Cover: 2.1" (5.5cm).

    Keywords: Basin Mixer, faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet, bath tap
技術仕様
  • Unique refsink-faucet_fs-5949
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションCommercial Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-05
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures