製品の公開
Burnaby Deck Mount Dual Handle Bathroom Sink Faucet
FontanaShowers

Burnaby Deck Mount Dual Handle Bathroom Sink Faucet

Google翻訳”,
昔、豪華なバスルームのシンクを飾っていたバーナビーの蛇口を想像するのは簡単です。ヴィンテージデザインと磨かれた真鍮仕上げは、特定の外観を目指す現代的なバスルームにぴったりです。デッキマウント、3つの穴の取り付け、温水用と冷水用の2つの別々のハンドルがあります。最高の素材のみを使用して、機能性を向上させ、生涯使用できます。取り付け用アクセサリーと取り付け説明書が付属しています。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS833DAW
    Type: Sink Faucet
    Product Dimensions: 14.3 x 11.2 x 3.5 inches
    Color: Polished brass
    Style: Vintage style
    Finish: Polished Brass
    Material: Metal
    Installation Method: Deck Mount
    Flow Rate: 1.5 GPM
    Maximum Pressure: 60 PSI
    Spout Height: 4.2 inches
    Number of Handles: 2
    Batteries Required?: No.

    Keywords: faucets, Sink Faucets, Basin Mixer, sink mixer, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet.
技術仕様
  • Unique refsink-faucet_fs833daw
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションFaucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures