製品の公開
Fontana Retro Dark Oil Rubbed Bronze Dual Handle Wall Mount Sink Faucet
FontanaShowers

Fontana Retro Dark Oil Rubbed Bronze Dual Handle Wall Mount Sink Faucet

Google翻訳”,
レトロな壁掛けシンク蛇口ミキサーには、美しいオイルラブブロンズ仕上げのハンドルが 2 つ付属しています。このソリッドブラス製の現代的なスタイルの蛇口にはセラミックバルブが含まれており、ウォーターフォール機能で知られています。この蛇口の本体、ハンドル、注ぎ口のすべての部分は高品質の真鍮で作られています。 3つの取り付け穴により、取り付けが簡単です。デュアルホルダー蛇口は、お風呂にモダンな装飾を加えます。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FSF-081-ORB-BATHROOM-FAUCET
    Type: Sink Faucet
    Feature: Waterfall
    Style: Contemporary
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Installation Holes: Three Holes
    Number of Handles: Two Handle
    Valve Type: Ceramic Valve
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Faucet Handle Material: Brass
    Faucet Height: 3.62" (9.2cm)
    Spout Length: 4.64 (11.8cm)
    Spout Height: 5.11 (13cm)
    Surface Treatment: Oil Rubbed Bronze
    Installation: Dual holder, Three hole, Wall mount
    Faucet Mount: 4" Mini spread
    Material: Ceramic.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique refsink-faucet_fsf-081
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションFaucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-17
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures