製品の公開
Fontana Denver Commercial Deck Mounted Automatic Soap Dispenser In Oil Rubbed Bronze Finish
FontanaShowers

Fontana Denver Commercial Deck Mounted Automatic Soap Dispenser In Oil Rubbed Bronze Finish

Google翻訳”,
ソープを効率よく投入できるフォンタナ業務用自動泡ソープディスペンサーは、真鍮無垢ボディのブロンズ仕上げ。 Fontana タッチレス ソープ ディスペンサーは、ハードワイヤードの自動ソープ ディスペンサーで、人の出入りの多い商業用トイレに最適です。 Fontana タッチレス ソープ ディスペンサーは、頻繁な使用に耐えられるように設計されており、永続的な電気接続によって電力が供給されるため、一貫した性能が保証されます。自動ディスペンス機能により、毎回正確な量のソープがディスペンスされるため、無駄が減り、詰め替えの必要がなくなります。当社のソープ ディスペンサーは電池 (バックアップとして利用可能) やその他の電源を必要としないため、メンテナンスは最小限で済み、故障する可能性も低くなります。さらに、ディスペンサーのタッチレス設計により、手洗いコンプライアンスにアクセスできます。より衛生的。センサーアイが感知した直後に石鹸を送り出すことができる容量0.39ガロン(1500ml)の石鹸容器で設計されたオールインワンセンサー。 AC 100V〜240Vの入力電圧に適したマルチ電圧電源を使用すると、さまざまなプロジェクトの要件を満たすことができます。石鹸、水、時間も節約できます。このステンレススチール製の業務用タッチレス自動ソープディスペンサーは、蛇口のハンドルに触れないことで、細菌やバクテリアの相互汚染や再汚染を防ぐことで、細菌の移動を減らします。不必要な無人の水流を排除することで水の無駄を最小限に抑えることで、水の使用量を削減します。電磁弁に異物が入らないストレーナ内蔵でメンテナンスに便利、ストレーナのお手入れも簡単です。公衆トイレ、レストラン、オフィスビル、公共施設、病院などの業務用用途に最適です。すべての米国標準配管に適合します。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: BS9801ORB
    Material: Brass
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Type: Stainless steel Automatic Foam Soap Dispenser
    Capacity: 0.39gal(1500ml)
    BIM Object: Auto Soap Dispenser available in BIM object file
    Usage: Bathroom, Washing, Public Place
    Installation: Deck mount
    Application: Bathroom foam soap dispenser
    Size: 5.7*4.13*1.96 inches (145x105x50mm)
    Power supply: DC 6V
    Function: Anti-bacteria
    BIM Object: Auto Soap Dispenser available in BIM object file
    Usage: Commercia.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique refsoap-dispenser_bs9801orb
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションSoap Dispenser Touchless
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
  • Uniclass2015詳細Soap dispensers
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 25 29 13
  • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures