製品の公開
Marsala Minimalist Modern Light Oil Rubbed Bronze Sensor Soap Dispenser
FontanaShowers

Marsala Minimalist Modern Light Oil Rubbed Bronze Sensor Soap Dispenser

Google翻訳”,
Marsala FS10045LB は、交通量の多い用途向けに設計された、ヘビーデューティーな軽量オイル ラビング ブロンズ ソープ ディスペンサーです。ソリッドブラスソープスパウト構造 (ほとんどの競合ディスペンサーのようにプラスチックではありません)、医療および航空宇宙用途に一般的に使用される工業品質のソープポンプシステムが特徴です。働き者。このソープディスペンサーは、シンクの上に設置して使用するように設計されています。蛇口付近のシンク付近に設置。バッテリ電源またはオプションの AC 電源で利用できます。石鹸はカウンター下から補充できます。この FontanaShowers 自動タッチレス ソープ ディスペンサーは、ソープ ディスペンサーが部屋全体のデザイン要素の複雑なコンポーネントであるバスルーム アプリケーションに最適です。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS10045RB
    Type: Soap Dispenser
    Installation Type: Deck Mount
    Finish: Light Oil Rubbed Bronze
    Spout Material: Solid Brass
    Shank and Mounting Hardware: Stainless Steel, Brass, Zinc
    Power: 4 (D) Batteries / AC Adapter Optional
    Sensor type: Active Infrared, Self-Adjusting
    Sensing Range: Adjustable with optional remote control
    Working Soap: Standard liquid Soap
    Soap Bottle Capacity: 800ML(optional 1 gallon containers)
    Soap Amount Per Use: 0.5ML to 1.5ML(adjustable).

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
技術仕様
  • Unique refsoap-dispenser_fs10045lb
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションSoap Dispenser Touchless
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
  • Uniclass2015詳細Soap dispensers
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 25 29 13
  • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures