製品の公開
Fontana Napoli Commercial Electronic Sensor Soap Dispenser In Brushed Nickel Finish
FontanaShowers

Fontana Napoli Commercial Electronic Sensor Soap Dispenser In Brushed Nickel Finish

Google翻訳”,
つや消しニッケル仕上げのこの Napoli 電子センサー ソープ ディスペンサーは、ソープ ディスペンサーが全体的なインテリア デザイン要素の複雑なコンポーネントである浴室用途に最適です。このソープ タッチレス ディスペンサーは、シンクの上に設置して使用するように設計されています。蛇口付近のシンク付近に設置。バッテリー電源またはオプションの AC 電源で利用できます。石鹸はカウンターの下から補充できます。内蔵の正確な赤外線モーションセンサー検出技術により、ワンパスで手を検出し、タッチフリー操作で指定された量の石鹸を自動的にポンピングします。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS10131-BN
    Type: Soap Dispenser
    Installation Type: Deck Mount
    Finish: Satin Nickel
    Spout Material: Solid Brass
    Power: 4 (D) Batteries / AC Adapter Optional
    Soap Pump: 6 Volt Noise-Free Peristaltic Pump System
    Sensor type: Active Infrared, Self-Adjusting
    Sensing Range: 2” to 6” Adjustable with optional remote control
    Working Soap: Standard liquid Soap
    Soap Bottle Capacity: 800ML(optional 1 gallon containers)
    Soap Amount Per Use: 0.5ML to 1.5ML(adjustable)
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all US Standard plumbing.

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Fontana Faucet Brand commercial, automatic soap dispenser Revit family, BIM object soap dispenser
技術仕様
  • Unique refsoap-dispenser_fs10131-bn
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションSoap Dispenser Touchless
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
  • Uniclass2015詳細Soap dispensers
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 25 29 13
  • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures