製品の公開
Fontana Saline High Quality Light Oil Rubbed Bronze Commercial Automatic No Touch Soap Dispenser
FontanaShowers

Fontana Saline High Quality Light Oil Rubbed Bronze Commercial Automatic No Touch Soap Dispenser

Google翻訳”,
石鹸を効率的に分配できるフォンタナ業務用自動泡ソープディスペンサーは、完全に軽いオイルでこすったブロンズ真鍮ボディ仕上げです。 0.39ガロン (1500ml) 容量の石鹸容器で設計されたオールインワンセンサーは、センサーアイで感知された直後に石鹸を送り出すことができます。 AC 100V〜240Vの入力電圧に適したマルチ電圧電源を使用すると、さまざまなプロジェクトの要件を満たすことができます。石鹸、水、時間も節約できます。このステンレス鋼の業務用タッチレス自動ノータッチソープディスペンサーは、蛇口やハンドルに触れないことで、細菌やバクテリアの相互汚染や再汚染を防ぐことで、細菌の移動を減らします。不必要な無人の水流を排除することで水の無駄を最小限に抑えることで、水の使用量を削減します。ストレーナ内蔵で電磁弁内への異物の侵入を防ぎ、ストレーナの清掃も容易でメンテナンスに便利です。公衆トイレ、レストラン、オフィスビル、公共施設、病院などの業務用用途に最適です。すべての米国標準配管に適合します。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS18121-ORBSD
    Material: Brass
    Finish: Light Oil Rubbed Bronze
    Type: Stainless steel Automatic Foam Soap Dispenser
    Capacity: 0.39gal(1500ml)
    Usage: Bathroom, Washing, Public Place
    Installation: Deck mount
    Application: Bathroom foam soap dispenser
    Size: 5.7*4.13*1.96 inches (145x105x50mm)
    Power supply: DC 6V
    Function: Anti-bacteria
    Usage: Commercial.

    Keywords: AC-powered Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
技術仕様
  • Unique refsoap-dispenser_fs18121-orbsd
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションSoap Dispenser Touchless
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
  • Uniclass2015詳細Soap dispensers
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 25 29 13
  • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures