製品の公開
Fontana Trio Commercial Light Oil Rubbed Bronze Brass Deck Mount Automatic Sensor Liquid Soap Dispenser
FontanaShowers

Fontana Trio Commercial Light Oil Rubbed Bronze Brass Deck Mount Automatic Sensor Liquid Soap Dispenser

Google翻訳”,
Trio 商用真鍮電子液体ソープディスペンサーは、適切な量の石鹸を効率的に分配でき、軽いオイルでこすったブロンズ真鍮ボディで提供されます。 1.32 ガロン (5 L) の容量の石鹸容器を備えたこのセンサー設計は、センサーの目によって感知された直後に石鹸を送り出すことができます。 AC 100 V-240 V の入力電圧に適した多電圧電源を使用すると、さまざまなプロジェクトの要件を満たすことができます。石鹸と水を節約し、時間も節約します。このタッチレス自動タッチレス業務用ソープディスペンサーは、ディスペンサーやハンドルに触れないことで、細菌やバクテリアの相互汚染や再汚染を防ぐことで、細菌の移動を減らします。不必要な無人の水流を排除することで、石鹸、泡立て、スクラブ中の水の無駄を最小限に抑えることで、水の使用量を削減します。電磁弁に異物が入らないストレーナ内蔵でメンテナンスに便利、ストレーナのお手入れも簡単です。公衆トイレ、レストラン、オフィスビル、公共施設、病院などの業務用用途に最適です。すべての米国標準配管に適合します。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9065RB
    Type: Soap Dispenser
    Material: Brass
    Finish: Light Oil Rubbed Bronze
    Dispenser Type: Automatic Touchless Commercial Soap Dispenser
    Installation: Deck Mount
    Function: Anti-bacteria, Motion sensor
    Capacity: 1.32 gal(5 L)
    Power: AC 100V-240V.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
技術仕様
  • Unique refsoap-dispenser_fs9065rb
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションSoap Dispenser Touchless
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
  • Uniclass2015詳細Soap dispensers
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 25 29 13
  • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures