製品の公開
Fontana Showers Bathroom Faucet Brass Concealed Mixer built-in Thermostat 2 Function Mixer, Black Finish
FontanaShowers

Fontana Showers Bathroom Faucet Brass Concealed Mixer built-in Thermostat 2 Function Mixer, Black Finish

Google翻訳”,
このフォンタナ シャワー ミキサーは、頑丈な構造で優れた性能を発揮し、耐久性に優れ、バスルームをモダンでクールな外観に長期間アップグレードします。新しいバスルームのアップグレードに関しては、FontanaShowers はあなたが探していた形状、仕上げ、スタイルを提供します。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS-1199
    Finish : Black
    Size : 131-200mm
    Shower Valve Functions: 2
    Installation: Wall Mounted
    Cold/Hot Water Control Type: Auto-Thermostat Control
    Material: Brass
    Style: Contemporary
    Quantity: 1 Pc.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
技術仕様
  • Unique refthermostatic-shower-mixers_fs-1199
  • コレクションセットShower Set
  • コレクションThermostatic Shower Mixers
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures