製品の公開
Fontana Chrome Finish Wall Mounted Square Shape 1 Way Concealed Shower Mixer Valve Type B
FontanaShowers

Fontana Chrome Finish Wall Mounted Square Shape 1 Way Concealed Shower Mixer Valve Type B

Google翻訳”,
フォンタナ クローム フィニッシュ ウォール マウント スクエア シェイプ 1 ウェイ 隠しシャワー ミキサー バルブ タイプ B は、モダンなバスルームにスタイリッシュで機能的なアクセントを加えます。洗練された現代的なデザインのこのシャワー ミキサー バルブは、どんなバスルームの装飾にもマッチします。高品質の素材で作られたこのシャワー ミキサー バルブは、長持ちするように作られ、腐食や変色に強いです。スクエアなフォルムとクローム仕上げが洗練された洗練された外観を与え、隠されたデザインがクリーンでミニマルな美学を生み出します。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2016
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
技術仕様
  • Unique refthermostatic-shower-mixers_fs2016
  • コレクションセットShower Set
  • コレクションThermostatic Shower Mixers
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-08
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures