製品の公開
Fontana Chrome Finish Round 1 Way Shower Mixer Valve Type D
FontanaShowers

Fontana Chrome Finish Round 1 Way Shower Mixer Valve Type D

Google翻訳”,
一方向弁とは、この混合弁が 1 つの入力源、通常は温水ラインからの水の流れを制御するように設計されているという事実を指します。ミキサーバルブには、水の温度と流量を調整するために使用される単一のハンドルがあります。ハンドルを時計回りに回すと、バルブが温水の流れを制限し、シャワーヘッドから冷たい水が供給されます。逆に、ハンドルを反時計回りに回すと、バルブが開き、より多くの温水が流れ、シャワーヘッドからより多くの温水が供給されます。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2022
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
技術仕様
  • Unique refthermostatic-shower-mixers_fs2022
  • コレクションセットShower Set
  • コレクションThermostatic Shower Mixers
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-05
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures