製品の公開
Fontana 2 Way Wall Mounted Chrome Finish Shower Mixer Valve Type C
FontanaShowers

Fontana 2 Way Wall Mounted Chrome Finish Shower Mixer Valve Type C

Google翻訳”,
Fontana 2 ウェイ壁掛けクローム仕上げシャワー ミキサー バルブ タイプ C は、2 つの入力シャワー システムで水の流れと温度を制御するように設計されたプレミアム配管器具です。このシャワー混合弁は壁に取り付けられているため、小さなバスルームの省スペースのオプションになります。ミキサー バルブは高品質の素材で作られており、錆や腐食に強く、洗練されたモダンな外観を提供するクロム仕上げが施されています。 2 方弁機能により、通常は温水ラインと冷水ラインの 2 つの入力ソースからの水の流れを制御できます。この特定のモデル、タイプ C は、バスルームの装飾に洗練されたタッチを追加する正方形のデザインが特徴です。ミキサーバルブには、各入力の水温と流量を個別に制御できるようにインテリジェントに設計された 2 つのノブがあります。ノブを時計回りまたは反時計回りに回すと、バルブは温水または冷水の流れを制限または許可し、水の温度と流量を正確に制御します。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2025
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
技術仕様
  • Unique refthermostatic-shower-mixers_fs2025
  • コレクションセットShower Set
  • コレクションThermostatic Shower Mixers
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-05
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures