製品の公開
Fontana Wall Mounted Brushed Nickel 2 Way Shower Mixer Valve Type B
FontanaShowers

Fontana Wall Mounted Brushed Nickel 2 Way Shower Mixer Valve Type B

Google翻訳”,
Fontana 壁掛け式つや消しニッケル 2 ウェイ シャワー ミキサー バルブ タイプ B は、スマートでスタイリッシュなシャワー バルブで、シャワー体験を完全にコントロールできるように設計されています。真鍮製で、バスルームに美的魅力を加えるだけでなく、耐久性と耐腐食性を提供するつや消しニッケル仕上げが特徴です。バルブは、水の流れと温度を正確に制御するインテリジェントなノブを使用して操作されます。インテリジェントなノブは、水の温度と圧力を簡単に調整できるユーザーフレンドリーなデザインが特徴です。バルブには、水の温度を調整することでやけどを防ぐのに役立つ温度制御機能も装備されています。バルブの 2 方向設計により、シャワーヘッドとハンドヘルド シャワー、またはシャワーヘッドと浴槽の注ぎ口など、2 つの別々の水源を制御できます。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2027
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Brushed Nickel
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
技術仕様
  • Unique refthermostatic-shower-mixers_fs2027
  • コレクションセットShower Set
  • コレクションThermostatic Shower Mixers
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-05
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures