製品の公開
Fontana Black Bronze 2 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve
FontanaShowers

Fontana Black Bronze 2 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve

Google翻訳”,
Fontana ブラック ブロンズ 2 ウェイ ウォール マウント シャワー ミキサー バルブは、優れたシャワー体験を提供するように設計された、洗練されたスタイリッシュなシャワー バルブです。バルブは高品質の素材で作られており、バスルームの装飾にモダンなタッチを加えるブラック ブロンズ仕上げが施されています。この 2 ウェイ シャワー ミキサー バルブを使用すると、シャワーヘッドとハンドヘルド シャワー、またはシャワーヘッドと浴槽の注ぎ口など、2 つの別々の水源を制御できます。バルブのデュアル コントロール ハンドルは、水の流れと温度を正確に制御し、シャワー体験を好みに合わせてカスタマイズできます。このシャワー ミキサー バルブは、快適でカスタマイズ可能なシャワー体験を楽しみながら、バスルームに優雅さを加えたい方に最適です。ブラックブロンズ仕上げは腐食や変色に強いため、このシャワーバルブは何年も美しい外観を保ちます。全体として、フォンタナ ブラック ブロンズ 2 ウェイ ウォール マウント シャワー ミキサー バルブは、高品質でスタイリッシュ、かつ機能的なシャワー バルブをお探しの方に最適です。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2028
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Black Bronze
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
技術仕様
  • Unique refthermostatic-shower-mixers_fs2028
  • コレクションセットShower Set
  • コレクションThermostatic Shower Mixers
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-05
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures