製品の公開
Fontana Gold 2 Way Wall Mounted Solid Brass Shower Mixer Valve
FontanaShowers

Fontana Gold 2 Way Wall Mounted Solid Brass Shower Mixer Valve

Google翻訳”,
Fontana Gold 2 ウェイ ウォール マウント ソリッド ブラス シャワー ミキサー バルブは、ウォール マウント用に設計されており、取り付けが簡単で、バスルームに洗練された流線型の外観を提供します。バルブは、高品質の構造により、メンテナンスと清掃も簡単です。バルブのゴールド仕上げは、バスルームの装飾に高級感と優雅さを加えます。仕上げは変色や腐食に強いため、バルブの外観を何年も維持できます。全体として、フォンタナ ゴールド 2 ウェイ ウォール マウント ソリッド ブラス シャワー ミキサー バルブは、高品質でスタイリッシュで豪華なシャワー バルブをお探しの方に最適です。バルブの頑丈な真鍮構造、デュアル コントロール ハンドル、および 2 方向設計により、機能的でカスタマイズ可能な任意のバスルームに追加できます。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2029
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Gold
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
技術仕様
  • Unique refthermostatic-shower-mixers_fs2029
  • コレクションセットShower Set
  • コレクションThermostatic Shower Mixers
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-05
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures