製品の公開
Fontana Chrome Finish 3 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve Type A
FontanaShowers

Fontana Chrome Finish 3 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve Type A

Google翻訳”,
Fontana クロム仕上げ 3 ウェイ壁掛けシャワー ミキサー バルブ タイプ A は、耐久性と機能性を考慮して設計されています。バルブは高品質の素材で作られており、時の試練に耐え、何年にもわたって信頼できるサービスを提供します。バルブの 3 方向設計は、複数の水源でシャワーを浴びたい方に最適です。シャワーヘッド、ハンドシャワー、浴槽の注ぎ口を簡単に切り替えることができ、お好みに合わせてシャワー体験をカスタマイズできます。バルブの二重制御ハンドルにより、水の流れと温度を正確に制御できます。ハンドルの人間工学に基づいたデザインにより、濡れた手でも快適なグリップと簡単な操作が保証されます。フォンタナ クローム仕上げ 3 ウェイ ウォール マウント シャワー ミキサー バルブ タイプ A の取り付けは、そのウォール マウント デザインのおかげで簡単かつ簡単です。このバルブは、壁に直接取り付けるように設計されており、バスルームをすっきりと合理化した外観にします。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2030
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
技術仕様
  • Unique refthermostatic-shower-mixers_fs2030
  • コレクションセットShower Set
  • コレクションThermostatic Shower Mixers
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-05
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures